PSD-S WIN STARTERKIT - Elementi radio
2700680

Starter kit per il sistema radio con colonne di segnalazione WIN, composto da un master con antenna, tre slave, nove elementi luce fissa a LED (rosso, giallo, verde), tre elementi di conness., tre pied. di montaggio con tubo integrato, CD software, cavo USB (3 m), quattro pied. in gomma e materiale per il montaggio a parete del master

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Repeater per l'aumento degli utenti integrato in ogni elemento radio
Completamento delle colonne di segnalazione esistenti senza cablaggio supplementare
Rilevamento contemporaneo di massimo 50 elementi radio
Utilizzabile parallelamente ad altre applicazioni radio
Possibilità di segnalazione guasto per e-mail
Portata di un elemento radio senza impedimenti fino a 300 m