Grazie a uno slave WIN è possibile trasmettere via wireless lo stato di una colonna di segnalazione a un master WIN collegato a un PC tramite cavo USB, visualizzare e valutare lo stato nel software WIN e salvarlo in una banca dati.
PSD-S WIN SL/UL
-
Elementi radio
2701565
Slave con omologazione C UL US per la creazione o l'espansione del sistema radio con colonne di segnalazione WIN, 24 V AC/DC, nero
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Repeater per l'aumento degli utenti integrato in ogni elemento radio
Completamento delle colonne di segnalazione esistenti senza cablaggio supplementare
Utilizzabile parallelamente ad altre applicazioni radio
Rilevamento contemporaneo di massimo 50 elementi radio
Possibilità di segnalazione guasto per e-mail
Portata di un elemento radio senza impedimenti fino a 300 m