SAC-8PY-MY/M-FD SH
-
Distributore a Y
1410630
Distributore a Y, Ethernet ibrido CAT5 (100 MBit/s), 8-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: Y, su Connettore femmina diritto M12, codifica: D e Maschio diritto M12, codifica: A, Power with Ethernet (PWE), Filettatura connettore M12 codifica A e connettore femmina M12 non ruotabile
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Distributore a Y |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | Ethernet ibrido |
Numero di poli | 8 |
Numero uscite cavi | 2 |
Schermato | sì |
Codifica | Y |
Tipo di filettatura | M12 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V AC (Potenza e dati) |
30 V DC (Potenza e dati) | |
Corrente nominale IN | 6 A (Power) |
1,5 A (Dati) | |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet ibrido CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Disegno quotato |
|
Distanza media | 21 mm |
Materiale | PP (Portacontatti codifica Y dati) |
PA 6.6 (Portacontatti codifica Y power) | |
TPE-U (Inserto portacontatti codifica A) | |
TPE-U (Inserto portacontatti codifica D) | |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Tipo di codifica | Y |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Tipo di codifica | D |
Connessione 3 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Tipo di codifica | A |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet ibrido CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 80 °C (connettore / connecttore femmina) |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-113 |
Codice articolo | 1410630 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1GAC |
Codice prodotto | AF1GAC |
GTIN | 4046356924719 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 43.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 43.3 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 4.695 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
PROT-M12 FS-M - Tappo 1430488
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
PROT-M12 FS - Tappo 1560251
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tappo a vite 1430899
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Tappo 1430873
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93B/M12MSD CMC - Cavo di rete 1524378
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509555
-
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12FSY - Cavo ibrido 1057782
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
I vantaggi
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen