QPD T 3PE2,5 BK - Distributore a T
QPD T 3PE2,5 BK
-
Distributore a T
1201697
Distributore a T, numero poli: 3+PE, 20 A, nero
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Ripartitore di energia
Famiglia di prodotti
QPD
Tipo
Distributori a T
Numero di poli
4
Piano d'inserimento
3+PE
Caratteristiche di isolamento
Categoria di sovratensione
III
Grado d'inquinamento
3
Dati di collegamento
Tecnologia di connessione
Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica
max. 10
Caratteristiche elettriche
Tensione nominale U
N
690 V AC
690 V DC
Corrente nominale I
N
20 A
Caratteristiche meccaniche
Dati meccanici
Cicli di manovra
max. 50
Indicazioni materiale
Colore
nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP66
IP68
IP69K
Resistenza agli urti
IK07 (-25 °C)
Dati commerciali
Codice articolo
1201697
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
100 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
AF6DBB
Codice prodotto
AF6DBB
GTIN
4063151266875
Peso per pezzo (confezione inclusa)
127 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
127 g
Paese di origine
PL
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27440603
ECLASS-15.0
27440603
ETIM
ETIM 9.0
EC002567
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Accessori
QSS 22
-
Chiave a tubo
1670206
Guida prodotto