Morsetti per circuiti stampati
GRZ/E 2,5 - Distanziatore intermedio
GRZ/E 2,5
-
Distanziatore intermedio
1709054
Distanziatore intermedio, larghezza 2,5 mm
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Distanziatore intermedio
Famiglia di prodotti
DECKEL + RZ + DP
Numero di poli
1
Indicazioni materiale
Colore (Custodia)
verde (RAL 6021)
Superficie contatti
Stagno Sn
Dimensioni
Larghezza
2,5 mm
Altezza
18,5 mm
Lunghezza
19 mm
Dati commerciali
Codice articolo
1709054
Pezzi/conf.
100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
100 Pezzi
Codice vendita
AARZCA
Codice prodotto
AARZCA
GTIN
4017918023591
Peso per pezzo (confezione inclusa)
0.56 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
0.532 g
Numero tariffa doganale
85389000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27460101
ECLASS-15.0
27460101
ETIM
ETIM 10.0
EC002643
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.013 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Accessori
KDS 2,5
-
Morsetto per circuiti stampati
1705016
GKDS/E
-
Morsetto per circuiti stampati
1709025
GKDS/E- 2 BS:F445-074
-
Morsetto per circuiti stampati
1704729
GKDS/E-LOE GN
-
Morsetto per circuiti stampati
1709119
GKDS/E BU
-
Morsetto per circuiti stampati
1709096
GKDS/E A0 BK
-
Morsetto per circuiti stampati
1706015
Guida prodotto