TP185SKG/200114041 S00134 - Pannello tattile
1017116

Pannello tattile, 47 cm / 18.5"-TFT display (proiettivo-capacitivo (PCAP)), 1366 x 768 pixel (WXGA), 65536 colori, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Piattaforma aperta, senza sistema bus.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili