Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TP057STV/100130003 S00127 - Pannello tattile
2401618

Pannello tattile, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 640 x 480 pixel (VGA), 262144 colori, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, senza sistema bus.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili