TP 3057V/WT-65
-
Pannello tattile
1044278
Pannello tattile rugged con display TFT 14,5 cm / 5.7” (analogico-resistivo (GFG)), 640 x 480 pixel (VGA), grado di protezione: IP65 (parte anteriore), campo di temperatura esteso, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 e software applicativo Visu+.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Resistente ai raggi UV e IR
Resistente agli influssi ambientali, come nebbia salina o termiti e agli agenti chimici
Resistente alle intemperie
Display leggibile al sole
Utilizzabile con guanti da lavoro