Il dispositivo di controllo ERS 1000, configurabile in modo flessibile, è adatto all'installazione in molti programmi di commutazione standard. Come optional il dispositivo può essere combinato con vari sensori. Il funzionamento avviene tramite una navigazione intuitiva nei menu attraverso il display a colori e i pulsanti a corsa breve. L'ERS 1000 viene controllato tramite un driver per il framework Niagara. Il software per il funzionamento e la configurazione è gratuito e può essere scaricato tramite il Niagara Marketplace e le installazioni Emalytics dell'ILC 2050 BI.
ERS 1000-L WH
-
Dispositivo di comando ambiente
1222440
Emalytics Room Switch: dispositivo di comando compatto per le funzioni dei locali come illuminazione, ombreggiamento e regolazione della temperatura. Con connessione LSA. Alimentazione tramite PoE. Driver gratuito per l'integrazione nel framework Niagara.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Un unico dispositivo di comando per varie funzioni dei locali
Comando intuitivo grazie al display a colori e ai tasti a corsa breve
Funzioni speciali come il controllo della scena e la visualizzazione delle informazioni
Integrazione nell'infrastruttura IT tramite l'interfaccia Ethernet
Facile integrazione e configurazione nel sistema di gestione degli edifici Emalytics
Misurazione del clima dei locali mediante l'espansione con i moduli dei sensori
Alimentazione tramite Ethernet