CN-LAMBDA/4-2.2-SB
-
Scaricatore di sovratensione
2800025
Adattatore con tecnologia Lambda/4 come protezione contro le sovratensioni per interfacce segnale coassiali. Collegamento: Connettori N maschio-femmina
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti |
| Classe di prova IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Classe requisiti VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | Spina intermedia |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Collegamento | N-Connector 50 Ω |
| Coppia di serraggio | 1,4 Nm ... 1,7 Nm (Dado di accoppiamento N) |
| Larghezza | 26,1 mm |
| Altezza | 66 mm |
| Profondità | 89 mm |
| Colore | color nichel |
| Materiale guarnizione | Silicone |
| Materiale custodia | Ottone (CuZn) |
| Materiale superficie custodia | Ni |
| Materiale conduttore interno | BeCu |
| Materiale superfice conduttore interno | Oro |
| Materiale corpo isolante | PTFE |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Shield/Earth Ground |
| Corrente nominale IN | 5 A (25 °C) |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 50 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-schermatura) | 50 kA |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs | 20 kA |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs (conduttore-terra) | 20 kA |
| Corrente cumulativa (8/20) µs | 60 kA |
| Corrente cumulativa (10/350) µs | 20 kA |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-terra) | 60 kA |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-schermatura) | 60 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 20 kA |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) spike | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) stat. | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Livello di protezione Up (conduttore-schermatura) | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Attenuazione d’inserzione aE, asimm. | tip. 0,05 dB (≤ 0,15 dB) |
| Frequenza | 0,82 GHz ... 2,2 GHz |
| Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω | tip. 1,10 (≤ 1,20 (0,82 GHz...2,2 GHz)) |
| Potenza HF consentita Pmax a VSWR=xx (sistema a 50 Ohm) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (peak) | |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 2,5 kA | |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-schermatura) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 2,5 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP68 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C |
| Classe requisiti VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
| Nota | 2005 |
| Tipo di montaggio | Adattatore specifico |
| Codice articolo | 2800025 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | CL3312 |
| GTIN | 4046356410076 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 211.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 211.4 g |
| Paese di origine | US |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen