D L 4,6 128X P - Display
2203547

Modulo LCD grafico 4,6", 128 x 128 pixel, FSTN transflettivo / positivo 6:00, retroilluminazione a LED, interfaccia: parallela, temperatura di impiego: -20 °C ... 70 °C

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Modulo LCD grafico
Integrazione semplice e rapida in custodie per l'elettronica della serie HCS
Affidabilità a lungo termine
Schermo protettivo e materiale di tenuta adatti
Retroilluminazione da inserire e disinserire
Interfaccia comune per l'elettronica

Domande frequenti


Esistono anche altri display, come quelli touch?

Sì, sono disponibili display aggiuntivi su richiesta.



Vedi le FAQ