Il modulo di alimentazione in AC imposta la tensione di ingresso da 10 V AC .... 42 V AC in una tensione di uscita 15 V DC .... 60 V DC. Il livello della tensione di uscita dipende dalla tensione di ingresso in AC. Con uno spessore di soli 22,5 mm, la custodia è particolarmente sottile.
MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3
-
Modulo di alimentazione
2320199
Il modulo di alimentazione AC alimenta il MINI DC/DC Converter con un tensione di alimentazione raddrizzata e filtrata.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di alimentazione |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 18175000 h (40 °C) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Numero fasi | 1 |
| Funzionamento DC | |
| Tensione d'ingresso | 24 V AC |
| Intervallo tensione in entrata | 10 V AC ... 42 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 10 V AC ... 42 V AC |
| Ingresso a range esteso | sì |
| Campo delle tensioni d'ingresso AC | 0 V AC ... 42 V AC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | < 45 A (tip.) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | 8 A2s |
| Range di frequenze AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Corrente assorbita | 6,5 A |
| Prefusibile ammesso | C16 1 x interruttore automatico |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 16 A (Caratteristica C) |
| Efficienza | > 95,7 % (con 42 V AC e con valori nominali) |
| Tensione di uscita nominale | 28 V DC ±1 % |
| 60 V DC | |
| Range tensione d'uscita | 15 V DC ... 60 V DC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 3 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Declassamento | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Ripple residuo | < 3,6 VPP |
| Potenza di uscita | 72 W |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 0,04 W |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 6,9 W |
| Possibilità di collegamento in serie | no |
| Ingresso | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 107 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale custodia | PA |
| Materiale della custodia | poliammide PA, colore verde |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g | |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Conformità/Omologazioni | |
| SIL secondo IEC 61508 | 0 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Custodia | > Level 3 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 8 kV (Scarica contatti) |
| Scarica in aria | 8 kV (Scarica in aria) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (level 4 - asimmetrico: linea a terra) |
| Uscita | 2 kV (level 3 - asimmetrico: linea a terra) |
| Segnale | 1 kV (Level 2 - cavo asimmetrico verso terra) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 2 kV (Level 3) |
| 1 kV (Level 3) | |
| Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
| Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Con verniciatura di protezione | no |
| Codice articolo | 2320199 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPM99 |
| Codice prodotto | CMPM99 |
| GTIN | 4046356577731 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 211 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 160 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Consente l'utilizzo del MINI-DC/DC converter in una rete AC
La tensione AC di un trasformatore viene raddrizzata e filtrata
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen