Da sapere
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
URTK/S GEHAEUSE - Morsetto sezionatore per conv. misura
URTK/S GEHAEUSE
-
Morsetto sezionatore per conv. misura
5026869
Custodia vuota da affiancare
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Custodia
Famiglia di prodotti
Plastic
Dati di collegamento
Connessione capocorda
Sezione AWG
(convertito secondo IEC)
Indicazioni materiale
Colore (Custodia)
grigio (RAL 7042)
Colore della custodia
grigio
Materiale
PA
Inserto materiale isolante statico a freddo
-60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)
130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)
superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)
superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)
superata
Dati commerciali
Codice articolo
5026869
Pezzi/conf.
50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice vendita
ACEPAA
Codice prodotto
ACEPAA
GTIN
4017918245627
Peso per pezzo (confezione inclusa)
8.634 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
8.37 g
Numero tariffa doganale
85472000
Paese di origine
CN
Classifiche
ECLASS
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.056 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto