La custodia in alluminio TG 40 è equipaggiata con due pressacavi posti l’uno di fronte all’altro Pg13,5. La custodia è fissata con viti inossidabili e imperdibili sulla base. Il TG 40 viene fornito con una guida di supporto NS 35/7,5. Sulla guida di supporto sono previsti cinque spazi ogni 17,5 mm per l’inserimento di moduli di protezione. Grado di protezione: IP65. IEC 529/EN 60529/DIN VDE 0470-1. Larghezza 5 TE.
TG 40
-
Custodia
2788896
Custodia per il montaggio degli scaricatori di sovratensioni