RC-09P1NC24Z00X
-
Connettore per apparecchi posteriore
1240624
M23, Connettore per apparecchi posteriore, serie: RC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a saldare, O-ring radiale, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)