HC-ADV-B10-HLWH-1STM25-MF-BK
-
Custodia
1420911
Custodia protettiva B10, con bloccaggio a vite, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x M25, altezza: 74 mm, connessione a vite per cavo: senza, requisiti ambientali elevati
Dettagli prodotto
Note generali | per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a vite |
Tipo di custodia | Custodia protettiva |
Famiglia di prodotti | HC-ADV |
Applicazione | requisiti ambientali elevati |
Tipo | B10 |
Numero uscite cavi | 1 |
Tipo di collegamento a vite | 1x M25 |
Esecuzione | Forma bassa |
Viti di fissaggio | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
Schermato | no |
Uscita cavo | laterali |
Connessione a vite Pg | senza |
Coppia di serraggio | 3 Nm ... 5 Nm (per viti di fissaggio M6 della custodia protettiva) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 57 mm |
Altezza | 74 mm |
Lunghezza | 105 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
Lunghezza della sezione di montaggio | 65 mm |
Materiale guarnizione | Viton |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, nero |
Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistenza agli urti | IK09 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | 1x M25 |
Tipo di bloccaggio | Vite |
Viti di fissaggio | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
Codice articolo | 1420911 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7API |
Codice prodotto | AF7API |
GTIN | 4055626249100 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 237 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 232.8 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 8.523 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
HC-B-AF - Flangia di montaggio 1686533
-
HC-B-AF-SET - Flangia di montaggio 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Coperchio di protezione 1690749
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Pressacavi 1411126
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Pressacavi 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Pressacavi 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Pressacavi 1584020
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411165
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Targhetta in plastica 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto a vite 1208911
-
SF-M BH - Cacciavite 1212070
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen