ME MAX 17,5 3-3 BUGY - Custodie per l'elettronica
1235144

Custodie per guide DIN, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 17,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 113,65 mm, colore: grigio bluastro (simili RAL 7031), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Montaggio semplificato
Disponibile in larghezze da 6,2 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Coperchio frontale trasparente orientabile