HCS-C MINI 1W C C C 7035 - Custodie per l'elettronica
2203147

Custodia portatile C-Mini grigio chiaro, composta da due semigusci con viti, frontale 1,1 mm incassato con finestra e apertura per tastiera

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Ideale per dispositivi portatili
Facile integrazione di display LCD e tastiere a membrana
Forma ergonomica della custodia, diritta o sagomata
Montaggio rapido grazie al design modulare

Domande frequenti


Come è possibile montare il display nella custodia?

I kit di montaggio facilitano l'installazione dei display. Essi sono reperibili alla voce "Accessori". È inoltre possibile configurare facilmente la custodia mediante il configuratore. In tal caso verrà proposto automaticamente il relativo kit di mon... Vedi di più

I kit di montaggio facilitano l'installazione dei display. Essi sono reperibili alla voce "Accessori". È inoltre possibile configurare facilmente la custodia mediante il configuratore. In tal caso verrà proposto automaticamente il relativo kit di montaggio. Per accedere al configuratore immettere il codice web #0512 nel campo di ricerca del nostro sito.

Vedi di meno

È possibile inserire ritagli personalizzati nella custodia del palmare?

Sì, è possibile inserire ritagli e altre personalizzazioni. Il nostro centro di assistenza è a vostra disposizione a tale scopo. Immettere il codice web #0685 nel campo di ricerca del nostro sito e utilizzare il modulo di contatto.


È possibile personalizzare anche la tastiera a membrana?

Sì, le tastiere a membrana possono essere personalizzate mediante il nostro configuratore. Per accederlo immettere il codice web #0512 nel campo di ricerca del nostro sito. In alternativa è possibile rivolgersi al nostro centro di assistenza. Immette... Vedi di più

Sì, le tastiere a membrana possono essere personalizzate mediante il nostro configuratore. Per accederlo immettere il codice web #0512 nel campo di ricerca del nostro sito. In alternativa è possibile rivolgersi al nostro centro di assistenza. Immettere il codice web #0685 nel campo di ricerca del nostro sito e utilizzare il modulo di contatto.

Vedi di meno

È disponibile anche una protezione antiurto per la custodia portatile?

Sì, è possibile ordinare delle coperture antiurto.


Quale utensile è necessario per assemblare la custodia portatile?

Per montare l'HCS occorre disporre di un cacciavite a croce PH 0. Esso è reperibile nella sezione "Accessori" o digitando il codice articolo 1212558. Se viene montato anche un display, è necessario disporre anche di un Torx T6.


Quale tecnologia di connessione è utilizzabile nella custodia portatile?

Grazie ai suoi pannelli frontali la custodia portatile offre spazio sufficiente per accogliere numerosi dispositivi di connessione. Dai connettori SPE e SAC ai classici connettori femmina RJ45 è possibile integrare molte tecnologie di connessione. Il... Vedi di più

Grazie ai suoi pannelli frontali la custodia portatile offre spazio sufficiente per accogliere numerosi dispositivi di connessione. Dai connettori SPE e SAC ai classici connettori femmina RJ45 è possibile integrare molte tecnologie di connessione. Il nostro centro di assistenza è a vostra disposizione. Immettere il codice web #0685 nel campo di ricerca del nostro sito e utilizzare il modulo di contatto.

Vedi di meno


Vedi le FAQ