CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK - Custodie per l'elettronica
2941507

Custodia completa, Custodia completa, con feritoie di ventilazione, larghezza: 175 mm, profondità: 125 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Custodie robuste
Montaggio semplice a scatto sulla guida DIN simmetrica a norma EN 60715
Alloggiamento dell'elettronica con protezione dal contatto accidentale e da forme d'inquinamento
Varietà delle soluzioni per l'alloggiamento dei vari componenti di collegamento (da connettori multipolari a morsetti per circuiti stampati per l'elettronica)