Macchine spelafili e crimpatrici
CF 1000-COVER - Custodia
CF 1000-COVER
-
Custodia
1208306
Coperchio di protezione,
per CF 1000
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Custodia
Dimensioni
Larghezza
224 mm
Altezza
130 mm
Lunghezza
204 mm
Indicazioni materiale
Colore
trasparente
Materiale
Plastica
Dati commerciali
Codice articolo
1208306
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
33BH30
Codice prodotto
BH323Z
GTIN
4017918978136
Peso per pezzo (confezione inclusa)
769.9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
769.9 g
Numero tariffa doganale
84799000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
13.749 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto