ME MAX 22,5 PLATE BU - Pannello di copertura
2201612

Custodie per guide DIN, Pannello di copertura, larghezza: 19,2 mm, altezza: 73,6 mm, profondità: 1 mm, colore: blu (simili RAL 5015)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Montaggio semplice e senza utensili
Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità