MCR-VDC-UI-B-DC
-
Convertitori di tensione
2811116
Convertitore di tensione MCR, per tensioni continue da 0..(+/-)20 V DC a 0..(+/-)660 V DC, segnale in uscita (+/-)10 V/(+/-)20 mA
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Configurazione | INTERBUS |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Funzionalità | |
| Configurazione | INTERBUS |
| Zero / Span | ± 20 % |
| Zero | ± 20 % |
| Campo di misurazione frequenza | 40 Hz ... 70 Hz |
| Frequenza limite (3 dB) | 40 Hz |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tempo di risposta (10-90%) | 12 ms |
| Coefficiente termico massimo | < 0,015 %/K |
| Errore di trasmissione | < 1 % (del fondo scala) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 50 mA |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso ±550 V |
| Range tensione d'ingresso | -550 V DC ... 550 V DC |
| Tensione d'ingresso massima | ± 660 V DC (non collegati a massa) |
| ± 100 V DC (verso terra) | |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 550 kΩ |
| Forma d'impulso | tensione continua |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso ±370 V |
| Range tensione d'ingresso | -370 V DC ... 370 V DC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 370 kΩ |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso ±250 V |
| Range tensione d'ingresso | -250 V DC ... 250 V DC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 250 kΩ |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso ±170 V |
| Range tensione d'ingresso | -170 V DC ... 170 V DC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 170 kΩ |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso ±120 V |
| Range tensione d'ingresso | -120 V DC ... 120 V DC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 120 kΩ |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso ±80 V |
| Range tensione d'ingresso | -80 V DC ... 80 V DC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 80 kΩ |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso ±54 V |
| Range tensione d'ingresso | -54 V DC ... 54 V DC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 54 kΩ |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso ±36 V |
| Range tensione d'ingresso | -36 V DC ... 36 V DC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 36 kΩ |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso ±24 V |
| Range tensione d'ingresso | -24 V DC ... 24 V DC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 24 kΩ |
| Segnale: Uscita in tensione | |
| Segnale d'uscita, tensione | -10 V ... 10 V |
| Segnale d'uscita, tensione massima | ± 15 V |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | > 10 kΩ |
| Ripple | < 50 mVSS |
| Segnale: Uscita in corrente | |
| Segnale d'uscita, corrente | -20 mA ... 20 mA |
| Segnale d'uscita, corrente massima | ± 30 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 500 Ω |
| Ripple | < 50 mVSS |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Tecnica di connessione | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Codice articolo | 2811116 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | CMMB21 |
| GTIN | 4017918125394 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 157.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 155.2 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Campi di tensione selezionabili
Segnali di uscita bidirezionali
Separazione a 3 vie
Compensazione ZERO/SPAN ±20 %
Parametrizzazione senza utensili dei valori di misura
Configurazione teach-in del range del valore di misura
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen