MCR-VAC-UI-O-DC
-
Convertitori di tensione
2811103
Convertitore di tensione MCR, per tensioni alternate da 0..20 V AC a 0..440 V AC, segnale in uscita 0..10 V/0(4)..20 mA
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Convertitori di tensione |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Zero / Span | ± 20 % |
| Zero | ± 20 % |
| Tensione di isolamento nominale | 300 V DC |
| Campo di misurazione frequenza | 45 Hz ... 400 Hz |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,8 W |
| Tensione di prova uscita/alimentazione | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 3,3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova ingresso/alimentazione | 3,3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tempo di risposta (10-90%) | 250 ms |
| Coefficiente termico tipico | 0,02 %/K (50/60 Hz) |
| Errore di trasmissione | < 1,5 % (del fondo scala) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 45 mA |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso 0 V - 370 V |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Range tensione d'ingresso | 0 V ... 370 V AC |
| Tensione d'ingresso massima | 440 V (non collegati a massa) |
| 250 V (verso terra) | |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 370 kΩ |
| Forma d'impulso | tensione alternata |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso 0 V - 250 V |
| Range tensione d'ingresso | 0 V ... 250 V AC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 250 kΩ |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso 0 V - 170 V |
| Range tensione d'ingresso | 0 V ... 170 V AC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 170 kΩ |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso 0 V - 120 V |
| Range tensione d'ingresso | 0 V ... 120 V AC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 120 kΩ |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso 0 V - 80 V |
| Range tensione d'ingresso | 0 V ... 80 V AC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 80 kΩ |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso 0 V - 54 V |
| Range tensione d'ingresso | 0 V ... 54 V AC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 54 kΩ |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso 0 V - 36 V |
| Range tensione d'ingresso | 0 V ... 36 V AC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 36 kΩ |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso 0 V - 24 V |
| Range tensione d'ingresso | 0 V ... 24 V AC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 24 kΩ |
| Segnale: Uscita in tensione | |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| Segnale d'uscita, tensione massima | 15 V |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | > 10 kΩ |
| Ripple | < 50 mVSS |
| Segnale: Uscita in corrente | |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 30 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 500 Ω |
| Ripple | < 50 mVSS |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Tecnica di connessione | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C (senza condensa) |
| Posizione elevata | < 2000 m |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2811103 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMMB11 |
| Codice prodotto | CMMB11 |
| GTIN | 4017918125400 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 204.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 204.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Dispositivo successivo MACX MCR-VAC-(PT) 2906239 con 8 campi di misura da 0 V ... 20 V AC a 0 V ... 660 V AC, segnali di uscita: 0 V ... 10 V / 0 (4) mA ... 20 mA
Campi di tensione selezionabili
Segnali di uscita bidirezionali
Separazione a 3 vie
Compensazione ZERO/SPAN ±20 %
Parametrizzazione senza utensili dei valori di misura
Configurazione teach-in del range del valore di misura
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen