Il convertitore compatto a 4 porte consente di realizzare in maniera economica e flessibile reti Ethernet gestibili nel campo dell'automazione. Grazie alle connessioni SCRJ e al range di temperatura esteso da -20 °C a +55 °C, esso soddisfa perfettamente i requisiti delle applicazioni industriali. Attraverso il software integrato è possibile realizzare, effettuare la diagnostica e monitorare le reti grazie ai protocolli IT standard.
FL MC ETH/FO 660 T
-
Convertitori in fibra ottica
2313164
Accoppiatori a T per la conversione di 2x RJ45 a 2x SC-RJ FO, 660 nm, 100 m di distanza con fibra HCS, per tutte le strutture di rete, ridondanza con RSTP + FRD, configurazione con WBM, IGMP-Snooping, Multicast Filtering, VLAN, SNMP e Port Mirroring integrati.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Port Mirroring
Assegnamento della priorità delle porte con V-LAN 802.1Q
SNMP Traps e Values
Range di temperatura esteso da -20 °C ... +55 °C
Multicast Filtering con IGMP-Snooping
Tensione di alimentazione ridondante
Configurazione mediante Web based Management
Contatti di segnalazione allarme
Monitoraggio FO continuo mediante bargraph a LED
Custodia compatta