Il convertitore di supporti FL MC 1000 ST è dotato di una porta RJ45 Twisted Pair con 10/100 MBit/s e di una connessione in fibra ottica multimodale con 100 MBit/s e connettore ST.
FL MC 1000 ST
-
Convertitori in fibra ottica
2891321
Convertitore a fibra ottica con connessione FO ST (1300 nm), per la conversione di 100Base-TX in fibre Multimode. Funzione Auto-MDI(X) e ampie funzioni di diagnostica di collegamento. Possibilità di montaggio su guida.
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| MTTF | 95,85 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
| Ritardo segnale | ± 1,3 µs (Modalità Store-and-Forward, 10/100 MBit/s, in base alla dimensione del frame) |
| Separazione galvanica | VCC // FE // Ethernet |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1500 V AC (500 V AC, 1 minuto) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 48 V DC |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 73 mA (24 V DC) |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
| Segnale | Ethernet |
| Dati: fibra ottica | |
| Capacità di trasmissione minima | -19 dBm |
| Capacità di trasmissione massima | -14 dBm |
| Distanza di trasmissione incl. riserva di sistema da 3 dB | 8 km (fibra di vetro con F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (fibra di vetro con F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 9,6 km (fibra di vetro con F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 5,3 km (fibra di vetro con F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Collegamento | ST |
| Lunghezza d'onda | 1310 nm |
| Sensibilità di ricezione minima | -34 dBm |
| Sensibilità di ricezione max. | -14 dBm |
| Mezzo trasmissivo | Fibra di vetro Multimode |
| Fibra GI-HCS | |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 100 Base-Tx a norma IEEE 802.3u | |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Numero di canali | 1 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair, schermato) |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| LED di segnalazione | LNK/ACT, 100 |
| Modalità auto-negoziazione | Auto |
| Link through | Link Fault Pass Through |
| Commutazione MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
| Larghezza | 28 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Vibrazioni (funzionamento) secondo IEC 60068-2-6:1982 | : Funzionamento: 5g, 150 Hz, Criterio A |
| Urti secondo IEC 60068-2-27:1997 | : 30g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | 0 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Posizione di installazione | su guida DIN orizzontale NS 35 secondo EN 60715 |
| Codice articolo | 2891321 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC312 |
| Codice prodotto | DNC312 |
| GTIN | 4046356869621 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 281.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 278 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Linea in fibra ottica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Linea in fibra ottica 1115587
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
MC 1000-MM ST - Convertitori in fibra ottica 1329818
I vantaggi
Commutazione auto-MDI-/MDI-X
Velocità di trasmissione dati di 100 MBit/s
Funzione Link Fault Pass Through (LFPT) per un semplice monitoraggio del collegamento
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen