MCR-T-UI-E
-
Convertitore di temperatura
2814113
Modulo MCR-T, configurabile per termocoppie e termoresistenze, con tecnica di collegamento a 2, 3 o 4 conduttori, con separazione galvanica ingresso/uscita e ingresso/alimentazione ausiliaria, uscita segnali analogici, configurato
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
| Errore punto freddo tipico | 1,5 K |
| Errore punto freddo massimo | ≤ 3 K |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,51 W |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tensione di prova ingresso/alimentazione | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Coefficiente termico massimo | ≤ 0,01 %/K |
| Coefficiente termico tipico | 0,005 %/K |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (intervallo massimo, ± 6 mV e ± 12 µA sull'uscita) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 40 mA |
| Max. corrente assorbita | ≤ 60 mA |
| Segnale | |
| Segnale d'ingresso | Temperatura |
| Misurare | |
| Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Sensori Pt, Ni, Cu |
| Tipi di sensori utilizzabili (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| Intervallo di misurazione temperatura | secondo il tipo di sensore utilizzato |
| Campo di misurazione temperatura | min. 20 K (RTD, tranne CU10 - 100 K) |
| min. 50 K (TC, escluso tipo B 100 K) | |
| Intervallo di misurazione temperatura: Pt-Sensoren (DIN / SAMA) | -200 °C ... 850 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Ni-Sensoren (DIN / SAMA) | -60 °C ... 180 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Cu-Sensoren (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (liberamente impostabile) |
Intervallo di misurazione temperatura: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Cu 50 | -50 °C ... 200 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Cu 53 | -50 °C ... 180 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: KTY 81-110 (Philips) | -55 °C ... 150 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1760 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1760 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ C | -18 °C ... 2316 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ W | -18 °C ... 2316 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ HK | -200 °C ... 800 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (liberamente impostabile) |
| Corrente d'alimentazione sensore | 250 µA (Termoresistenza) |
| Intervallo di resistenza lineare | 0 Ω ... 8000 Ω (liberamente configurabile, campo di misurazione min. 100 Ω) |
| Campo di segnale mV lineare | -20 mV ... 2400 mV (liberamente regolabile, campo di misurazione min. 10 mV) |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
| Protezione contro sovratensioni 30 V DC | |
| Frequenza: | |
| Configurabile/Programmabile | no |
| Commutazione: Transistor | |
| Descrizione dell'uscita | carico 100 mA, rende disponibile la tensione di alimentazione (senza protezione da cortocircuiti); disattivata in caso di configurazione di fabbrica, altrimenti programmabile liberamente mediante MCR/PI-CONF-WIN |
| Corrente di carico permanente | 100 mA |
| Range tensione d'uscita | 18 V DC ... 30 V DC (no protezione cortocircuito) |
| Segnale: Uscita di tensione e di corrente | |
| Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Segnale d'uscita, tensione massima | ± 12 V |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 24 mA |
| Intervallo della tensione d'uscita in caso di rottura cavo | -12 V ... 12 V |
| Campo tensione in uscita in presenza della soglia massima superiore/inferiore | -12 V ... 12 V |
| Intervallo della corrente d'uscita in caso di rottura cavo | 0 A ... 24 mA |
| Campo corrente in uscita in presenza della soglia massima superiore/inferiore | 0 A ... 24 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 500 Ω |
| Ripple | < 20 mVSS |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
| Risoluzione convertitori D/A | ± 12 Bit |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| Siglatura | DNV GL |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2814113 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK1XXX |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 143.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 143 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
Prodotti compatibili
I vantaggi
Liberamente programmabile tramite MCR/PI-CONF-WIN
Con uscita di commutazione transistor
Misurare le differenze di temperatura
Range di segnale in uscita inverso a scelta
Per termoresistenze e termocoppie
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen