PI-EX-THC-I
-
Convertitore di segnale
2835079
Termoelemento Ex-i e ingresso mV: converte segnali dai termoelementi installati nelle aree Ex e dalle sorgenti mV e trasmette un segnale 4-20 mA ad un carico in area sicura. Liberamente configurabile. Separatore galvanico a 3 vie. Configurato a proprio piacimento.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Il modulo per elettronica viene innestato in un morsetto base. |
| Applicazione | Temperatura |
| Numero di canali | 1 |
| Errore punto freddo tipico | 1,5 °C |
| Coefficiente termico tipico | ± 0,003 % (del valore in ingresso /°C) |
| Errore di trasmissione | < 0,12 % (del fondo scala 20 mA, a 20 °C, -75 mV ... 75 mV campo di ingresso) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Separazione galvanica | 250 V |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione | |
| Separazione galvanica | 250 V |
| Isolamento galvanico Uscita/alimentazione | |
| Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 20 V DC ... 35 V DC |
| Max. corrente assorbita | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Potenza dissipata | 1,5 W (24 V DC / 20 mA) |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
| Configurabile/Programmabile | liberamente programmabile, configurato |
| Tipi di sensori utilizzabili (TC) | J, K, T, E, R, S, B, N |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| Campo di segnale mV lineare | -75 mV ... 75 mV (Campo di misurazione min. 3 mV) |
| Precisione di misurazione | ± 15 μV e/o ± 0,05 % del valore in ingresso se questo valore è maggiore, a 20 °C |
| Segnale | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita in corrente |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω |
| Comportamento in caso di guasto sensore | overrange, underrange o off, LED lampeggiante |
| Precisione di misurazione | ±11 μA |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Max. tensione d’uscita Uo | 1,1 V |
| Max. corrente in uscita Io | 4 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 1 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 250 V AC |
| IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 178,4 mH / 500 µF |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 48,7 mH / 22 µF |
| Segnalazione stato | LED verde per alimentazione, lampeggiante in caso di guasto sensore |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,4 mm |
| Altezza | 145 mm |
| Profondità | 147 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PBT e poliammide PA non rinforzati |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus |
| Codice articolo | 2835079 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 98 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 80 g |
| Paese di origine | GB |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen