PI-EX-ME-THC-I
-
Convertitore di segnale
2835707
Convertitore per termocoppie e sorgenti mV,configurato, ingresso a sicurezza intrinseca. Il software di configurazione può essere scaricato gratuitamente dall'area di download.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
| Applicazione | Temperatura |
| Errore punto freddo massimo | ± 1 K |
| Controllo linea | NE 43 |
| Tensione di prova uscita/alimentazione | 0,5 kV |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 2,5 kV |
| Tensione di prova ingresso/alimentazione | 2,5 kV |
| Tempo di risposta (10-90%) | < 150 ms ... 600 ms secondo la modalità di misura |
| Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di cresta, a norma EN 50020) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| Potenza assorbita | < 1,5 W |
| Segnale | |
| Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
| Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Termocoppie |
| Controllo | |
| Tensione a vuoto | 25,2 V |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
| Configurabile/Programmabile | liberamente programmabile, configurato |
| Tipi di sensori utilizzabili (TC) | termocoppie, modelli: J, K, T, E, R, S, B, N, L, U, ingresso mV |
| Range di ingresso | vedere tabella tipi di sensori e campi di misura |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1370 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ T | -270 °C ... 400 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ E | -270 °C ... 1000 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1769 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ S | 0 °C ... 1700 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ B | 50 °C ... 1800 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C |
| Segnale | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita in corrente |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Corrente in uscita in presenza di cortocircuito | 30 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 750 Ω |
| Tensione a vuoto | 25,2 V |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Max. tensione d’uscita Uo | 1,8 V |
| Max. corrente in uscita Io | 22 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 32 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 250 V |
| IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 50 mH / 49 µF |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 50 mH / 2 µF |
| Segnalazione stato | LED verde (alimentazione) |
| LED rosso (controllo linea) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 75 % (nella media annuale) |
| ≤ 95 % (30 giorni/anno, senza condensa) | |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certificato | TÜV 01 ATEX 1750 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | raccomandazione NAMUR NE 21 |
| Codice articolo | 2835707 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918902490 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 182.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 142.08 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen