Convertitore di protocolli in grado di collegare quattro dispositivi Modbus/RTU a una rete PROFIBUS PA
Nota per l'utilizzo
Nota per l'utilizzo
Solo per l'uso industriale
Limitazione dell'uso
Nota EMC
EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
Tipo di prodotto
Convertitore di interfaccia
Caratteristiche di isolamento
Categoria di sovratensione
II
Grado d'inquinamento
2
Alimentazione
Range tensione di alimentazione
18 V DC ... 30 V DC
Tensione nominale
24 V DC
Max. corrente assorbita
34 mA
Alimentazione
Collegamento
Morsetto a vite a innesto COMBICON
Sezione conduttore flessibile
0,20 mm² ... 2,50 mm²
Sezione conduttore rigida
0,20 mm² ... 2,50 mm²
Sezione del conduttore AWG
24 ... 12
Coppia di serraggio
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Segnale
Modbus
Dati: PROFIBUS PA
Velocità dati
31,25 kbit/s
Numero collegamenti
1
Collegamento
COMBICON
Numero di canali
1
Coppia di serraggio
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Tecnica di connessione
Connessione a vite
Resistenza terminale
Commutabile
Sezione conduttore flessibile max.
2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile min.
0,2 mm²
Sezione conduttore rigido max.
2,5 mm²
Sezione conduttore rigido min.
0,2 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG max.
12
Sezione trasversale conduttore AWG min.
24
Protocolli
Modbus/RTU, PROFIBUS PA
Dati: Modbus/RTU
Velocità dati
115,2 kbit/s
Numero collegamenti
2
Collegamento
COMBICON
Numero di canali
4 (Dispositivi Modbus/RTU)
Coppia di serraggio
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Tecnica di connessione
Connessione a vite
Resistenza terminale
Commutabile
Sezione conduttore flessibile max.
2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile min.
0,2 mm²
Sezione conduttore rigido max.
2,5 mm²
Sezione conduttore rigido min.
0,02 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG max.
12
Sezione trasversale conduttore AWG min.
24
Disegno quotato
Larghezza
22,5 mm
Altezza
99 mm
Profondità
114,5 mm
Colore (Custodia)
grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale custodia
PA V0
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP20
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata
2000 m
Umidità dell'aria consentita (esercizio)
0 % ... 95 % (senza condensa)
Urti
30g, 18 ms
Vibrazioni (funzionamento)
10 Hz ... 150 Hz, 5g
Dati EX
ATEX
PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc
UL, USA / Canada
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX
Tipo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio
su guida standard NS 35 a norma EN 60715
Posizione di installazione
su guida DIN orizzontale NS 35 secondo EN 60715
Tipi di guide DIN utilizzabili
Guida DIN: 35 mm
Codice articolo
2316364
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
DNC135
Codice prodotto
DNC135
GTIN
4055626127385
Peso per pezzo (confezione inclusa)
206 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
206 g
Numero tariffa doganale
85176200
Paese di origine
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 10.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
IECEx
ID omologazione: IECEx PRE 16 0001X
cUL Listed
ID omologazione: E199827
UL Listed
ID omologazione: E199827
ATEX
ID omologazione: Presafe16ATEX7686X 2
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%