FL COM SERVER RS485
-
Convertitore d’interfaccia
2708740
Prima generazione FL COM SERVER RS-485, per la conversione di un'interfaccia seriale RS-485 a Ethernet incl. CD-ROM con driver, software di installazione e documentazione utente (PDF)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Convertitore di interfaccia |
| MTBF | 666 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
| 179 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) | |
| Funzioni | |
| Browser supportati | Netscape Communicator dalla versione 4.5 o Internet Explorer dalla versione 4.01 |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Netscape Communicator dalla versione 4.5 o Internet Explorer dalla versione 4.01 |
| Separazione galvanica | VCC // Ethernet // RS-485 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,4 W |
| Tensione di prova interfaccia dati/interfaccia dati | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternativo o ridondante, mediante contatto bus backplane e alimentazione di corrente del sistema) | |
| Corrente assorbita tipica | max. 100 mA |
| Funzione | |
| Management | Web based Management, SNMP o Factory Manager Software FL SWT |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: UL (tensione logica), RD (attività dati RS-485), FD (full duplex), 100 (funzionamento 100 Base-T (X)), COL (collisione), LED Link e Receive per porta Ethernet |
| Alimentazione | |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Segnale | Ethernet |
| Modbus | |
| Server web | sì |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s, auto-negoziazione |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair schermato) |
| Protocolli | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| Protocolli ausiliari | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Dati: Interfaccia RS-485, secondo EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 a 2 fili | |
| Velocità di trasmissione seriale | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 187500 Bit/s, impostabile mediante il Web Based Management |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB 9 |
| Resistenza terminale | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (inseribile) |
| Formato dati/Codifica dati | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Controllo del flusso dati/protocollo | automatica // Modbus RTU/ASCII |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 118,6 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | PA V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 50081-2 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2708740 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DNC321 |
| Codice prodotto | DNC321 |
| GTIN | 4046356041492 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 191.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 155.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.