PLCnext Control AXC F 1252 per il sistema I/O Axioline è rapido, robusto e facile da utilizzare. Sono coerentemente studiati per garantire massime prestazioni, facilità d'uso e l'impiego in ambienti industriali critici.
AXC F 1252
-
Controllore
1646469
Controllore (SPS), PLCnext Control; Programmazione: Linguaggio di alto livello e IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tempo reale); Tool di programmazione: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processore: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; Collegamento IoT: PROFICLOUD e ciascun cloud tramite connettori cloud; Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Comando |
| Famiglia di prodotti | PLCnext Control |
| Tipo | modularità |
| Caratteristiche particolari | Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1 |
| Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Sistema operativo | Yocto/Linux® (tempo reale) |
| Processore | Arm®Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Memoria flash | 1,1 GByte (memoria Flash interna) |
| Memoria di lavoro | 1024 MByte |
| Compatibile con IoT: PROFICLOUDCompatibile con IoT: PROFICLOUD | |
| Supporta il Cloud Computing | sì |
| Piattaforma IoT | PROFICLOUD |
| Compatibile con IoTCompatibile con IoT | |
| Supporta il Cloud Computing | sì |
| Piattaforma IoT | ciascun cloud tramite connettori cloud |
| Sistema runtime IEC-61131 | |
| Memoria programmi | 8 MByte |
| Memoria dati ritentivi | 16 kByte |
| Memoria dati | 12 MByte |
| Tempo di ciclo | 4 ms (per un compito ciclico) |
| Numero blocchi dati | In funzione della memoria dati |
| Numero delle attività del controllore | 8 |
| Limiti del sistema Controllore | |
| Numero dati di processo (Dati di ingresso/uscita Axioline) | max. 1482 Byte (Totale per stazione) |
| Numero dati di processo (Dati di ingresso Axioline) | max. 1024 Byte |
| Numero dati di processo (Dati di uscita Axioline) | max. 1024 Byte |
| Numero di utilizzatori supportati (Axioline) | max. 63 (da ogni stazione) |
| Numero di master IO-Link (Consigliato/nessuna verifica) | max. 8 (consigliato) |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili (Axioline) | max. 63 (Osservare l’assorbimento di corrente) |
| PROFINET | |
| Funzionalità dell’apparecchiatura | Controllori PROFINET, dispositivi PROFINET |
| Conformance Class | B |
| Update rate (tempo di aggiornamento) | min. 8 ms (4 utenze) |
| min. 32 ms (16 utenze) | |
| Velocità di aggiornamento min/max (Supporta (dispositivo)) | 8 ms ... 512 ms |
| Larghezza dati di processo (PROFINET-Device) | 2 Byte ... 512 Byte |
| Numero di utilizzatori supportati (PROFINET-Controller) | max. 16 (al controllore PROFINET) |
| Numero di slot | 1 |
| Device ID | 0193hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funzione | |
| Industrial Cyber Security | sì |
| Dati di programmazione | |
| Lunghezza di registro (master) | 1482 Byte |
| Funzionalità | |
| Tool di programmazione | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| CODESYS® | |
| Linguaggi di programmazione supportati | Linguaggio a diagrammi sequenziali (SFC) |
| Schema a contatti (LD) | |
| linguaggio a blocchi funzionali (FBD) | |
| Testo strutturato (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Requisiti di sistema | |
| Interfaccia applicativa | OPC UA® |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3,2 W (3,2 W = 13,2 W - 10,0 W) |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (non bufferizzato) |
| Potenziali: Alimentazione della tensione della logica UL (da UL si genera l'alimentazione del bus locale Axioline F UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple inclusi (± 5 %)) |
| Corrente assorbita | max. 640 mA (con 2 A su UBus per gli I/O e UL = 19,2 V) |
| Corrente assorbita | tip. 63 mA (senza I/O e UL = 24 V) |
| Potenza assorbita | max. 13,2 W (con 2 A su UBus per gli I/O e UL = 24 V) |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; elettronica |
| Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC (mediante modulo di base bus) |
| Alimentazione | 2 A |
| Alimentazione della tensione della logica UL | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Protocolli supportati | HTTP (solo per l'accesso al sistema Recovery) |
| HTTPS | |
| PROFINET | |
| INTERBUS (tramite il modulo di espansione AXC F IL ADAPT) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU (tramite la biblioteca corrispondente) | |
| CANopen® (tramite la biblioteca corrispondente) | |
| DALI (tramite la biblioteca corrispondente) | |
| DALI-2 (tramite l'app corrispondente) | |
| HART (tramite la biblioteca corrispondente) | |
| IO-Link® (tramite la biblioteca corrispondente) | |
| MQTT (tramite l'app corrispondente) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (Necessaria licenza) | |
| DHCP (tramite la biblioteca corrispondente) | |
| SFTP | |
| SMTP (tramite la biblioteca corrispondente) | |
| SNTP (tramite la biblioteca corrispondente) | |
| SNMP (tramite la biblioteca corrispondente) | |
| DNS (tramite la biblioteca corrispondente) | |
| DNP3 (tramite la biblioteca corrispondente) | |
| IEC 60870-5-1 (tramite la biblioteca corrispondente) | |
| IEC 60870-5-104 (tramite la biblioteca corrispondente) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| Server web | sì |
| Bus locale Axioline F | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | presa bus integrata |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Ethernet | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | max. 100 m |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 122 mm |
| Profondità | 75 mm |
| Nota sulle dimensioni | La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7.5 (secondo EN 60715). |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C fino a 2000 m s.l.m. |
| Altezza operativa > 2000 m sul livello del mare: osservare il declassamento della temperatura | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Urti (esercizio) | 30g (IEC 60068-2-27) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 58 kPa ... 106 kPa (fino a 4500 m s.l.m.) |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus |
| Certificato | E238705 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Scarica elettrostatica (ESD)IEC 61000-4-2 Criterio B, carica elettrica dei contatti ±6 kV, carica d'aria ±8 kV |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Campi elettromagneticiIEC 61000-4-3 Criterio A, intensità di campo: 10 V/m | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Transienti veloci (Burst)IEC 61000-4-4 Criterio B, ±2 kV | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Sovratensione transitoria (Surge)IEC 61000-4-5 Criterio B, cavi di alimentazione DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (simmetrico/asimmetrico), schermatura cavo bus di campo: ±1,0 kV | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Entità del disturbo nella reteIEC 61000-4-6 Criterio A, tensione di prova 10 V | |
| Verifica dell'emissione di disturbi secondo EN IEC 61000-6-3 Classe B |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 1646469 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRADAI |
| Codice prodotto | DRADAI |
| GTIN | 4067923176423 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 171 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 137 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: 1303-86-2) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Sistema operativo Linux in tempo reale per l'esecuzione deterministica e affidabile di processi time-critical
Supporto di numerosi standard come HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP e molti altri. – per una comunicazione fluida con i sistemi informatici
Connessione diretta a PROFICLOUD, PLCnext Store e a qualsiasi piattaforma Cloud – per un'integrazione IoT end-to-end delle applicazioni
Supporto di numerosi protocolli di bus di campo (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, ecc.) per una facile integrazione in sistemi e installazioni di tecnologie di automazione esistenti
Massima libertà di progettazione grazie alla combinazione della classica programmazione PLC con moderni linguaggi evoluti come C++, C# o Python
Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza dell'automazione industriale – per la protezione di applicazioni e dati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen