HSCP-SP 2,5-1U4-7035 TP 13-14 - Connettore per circuiti stampati
1449294

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 2, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: HSCP-SP 2,5-.., passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: HSC 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Colore dell'apertura della molla: arancione

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Connettori facili da usare per il collegamento frontale per elevate densità di contatti