HC-00000004100 - Connettore per apparecchi posteriore
1590257
Connettore per apparecchi posteriore
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto
Connettori circolari (lato apparecchio)
Codice articolo
1590257
Pezzi/conf.
24 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
24 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
ABRAJS
Codice prodotto
ABRAJS
GTIN
4046356186360
Peso per pezzo (confezione inclusa)
44.58 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
33.42 g
Numero tariffa doganale
85366900
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440312
ETIM
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.