cULus Recognized
ID omologazione: E118976-20230512Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 V | 0,5 A |
Connettore femmina SMD, corrente nominale: 0,5 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 60, passo: 0,635 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 V | 0,5 A |
Qual è la caratteristica distintiva dei connettori board-to-board FS 0,635?
I connettori board-to-board dall'ingombro estremamente ridotto consentono la trasmissione di dati ad alta velocità fino a 30 GBit/s. Inoltre, è possibile trasmettere correnti di 0,5 A per contatto. Pertanto, possono essere utilizzati in modo flessibi... Vedi di più
I connettori board-to-board dall'ingombro estremamente ridotto consentono la trasmissione di dati ad alta velocità fino a 30 GBit/s. Inoltre, è possibile trasmettere correnti di 0,5 A per contatto. Pertanto, possono essere utilizzati in modo flessibile e offrono numerose possibilità di applicazione nel passo da 0,635 mm.
Vedi di menoCome si possono controllare i contatti di saldatura del connettore board-to-board FS 0,635?
I contatti vengono fatti uscire da sotto la custodia consentendo il controllo ottico automatizzato (AOI).
Con quanti poli è disponibile il connettore board-to-board FS 0,635?
Il connettore board-to-board FS 0,635 è disponibile con i seguenti numeri di poli: 20, 40, 60 e 80.