FP 0,8/ 32-FV-SL 10,85
-
Connettori femmina SMD
1545374
Connettore femmina SMD, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 32, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Che cos'è ScaleX?
ScaleX è il marchio tecnologico registrato per il nostro sistema di contatto brevettato. Questo contatto doppio, unico nel suo genere, garantisce una connessione affidabile e robusta, oltre che un'elevata compensazione della tolleranza in fase di inn... Vedi di più
ScaleX è il marchio tecnologico registrato per il nostro sistema di contatto brevettato. Questo contatto doppio, unico nel suo genere, garantisce una connessione affidabile e robusta, oltre che un'elevata compensazione della tolleranza in fase di innesto.
Vedi di menoQual è la caratteristica distintiva dei connettori board-to-board della serie FP 0,8?
L'FP 0,8 è il nostro tuttofare per il collegamento dei circuiti stampati nel dispositivo. Grazie al nostro sistema di contatto ScaleX, il connettore board-to-board è uno specialista versatile in termini di robustezza, flessibilità e variabilità. Part... Vedi di più
L'FP 0,8 è il nostro tuttofare per il collegamento dei circuiti stampati nel dispositivo. Grazie al nostro sistema di contatto ScaleX, il connettore board-to-board è uno specialista versatile in termini di robustezza, flessibilità e variabilità. Particolarmente convincente è l'elevata trasmissione di dati fino a 52 GBit/s e la capacità di trasmissione della corrente di 1,7 A per contatto (corrente nominale). Un altro vantaggio: l'FP 0,8 è disponibile in versione schermata e non schermata, in questo modo può essere utilizzato individualmente in base alle proprie esigenze.
Vedi di menoCon quanti poli è disponibile il connettore board-to-board FP 0,8?
L'FP 0,8 è disponibile con 12, 20, 32, 52 e 80 poli, sia in versione schermata che non schermata.
È possibile ottenere correnti nominali superiori a 1,7 A per contatto?
Il limite superiore della corrente nominale è di 1,7 A per contatto per un connettore completamente alimentato. Se, ad esempio, vengono alimentati quattro poli, si possono ottenere 3,9 A per contatto (a una temperatura ambiente di 20 °C).... Vedi di più
Il limite superiore della corrente nominale è di 1,7 A per contatto per un connettore completamente alimentato. Se, ad esempio, vengono alimentati quattro poli, si possono ottenere 3,9 A per contatto (a una temperatura ambiente di 20 °C).
Vedi di menoCome si possono testare i contatti di saldatura della serie FP 0,8-SH schermata e della serie FP 0,8-SL non schermata?
Nelle serie FP 0,8-SH e FP 0,8-SL, i punti di saldatura dei contatti di segnale si trovano sotto le custodie in plastica del connettore. Il risultato della saldatura può essere controllato mediante scansione TC o analisi a raggi X.
Le diverse varianti di articolo della serie FP 0,8 sono compatibili per quanto riguarda l'ingombro?
Gli articoli della serie FP 0,8-SL non schermati sono compatibili con l'ingombro degli articoli FP 0,8-SH schermati. È quindi possibile passare in modo flessibile tra gli articoli della serie FP 0,8-SH e FP 0,8-SL senza dover adattare il layout della... Vedi di più
Gli articoli della serie FP 0,8-SL non schermati sono compatibili con l'ingombro degli articoli FP 0,8-SH schermati. È quindi possibile passare in modo flessibile tra gli articoli della serie FP 0,8-SH e FP 0,8-SL senza dover adattare il layout della PCB.
Vedi di menoWhy are there two unshielded AOI and SL versions in the FP 0,8 series?
The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical...
Vedi di più
The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical to the shielded SH version. This means that shielded and unshielded versions can be used without changing the PCB layout. Here, the solder joints can be checked via CT scan or X-ray analysis.