Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CA-06P1N8A80DNS - Connettore per cavi
1619602

M23, Connettore per cavi, serie: CA, diritto, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connettore per confezionamento flessibile in campo
Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali
Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature