VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO
-
Connettore per apparecchi posteriore
1407504
Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet ibrido CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: Y, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Cavo ibrido, lunghezza cavo: 0,5 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
Avvertenza di sicurezza | |
Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
• Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto |
|
• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
• Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products | |
• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo di montaggio | Montaggio posteriore M16 x 1,5 |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
Applicazione | Dati, segnali |
Tipo sensore | Ethernet ibrido |
Numero di poli | 8 |
Numero uscite cavi | 1 |
Numero contatti di potenza | 4 |
Numero contatti di comando | 4 |
Schermato | sì |
Codifica | Y |
Tipo di filettatura | M12 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Materiale | Pressogetto di zinco (nichelato) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | FKM |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |
Resistività di massa | ≤ 3 mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC (Potenza e dati) |
50 V DC (Potenza e dati) | |
Corrente nominale IN | 0,5 A (Dati) |
6 A (Power) | |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Cavo ibrido |
Tipo di connessione del contatto | Femmina |
Coppia di serraggio | 2 Nm ... 3 Nm (Lato di montaggio) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 100 |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Femmina |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Tipo di bloccaggio testa | SPEEDCON |
Codifica | Y |
Connessione 2 | |
Struttura testa | estremità conduttore libera |
Lunghezza cavo | 0,5 m |
Ethernet ibrido [94H] | |
Peso della linea | 87 kg/km |
UL AWM Style | 21815 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet ibrido [94H] |
Struttura conduttore | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,20 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 20 |
Sezione del conduttore | 4x 0,15 mm² (Dati) |
4x 0,6 mm² (Power) | |
Diametro filo con guaina isolante | 1,05 mm (Dati) |
1,4 mm (Power) | |
Diametro esterno conduttore | 7,60 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP (Dati) |
PP (Power) | |
Conduttore singolo, colore | bianco/arancione, arancione, bianco/verde, verde, bianco, blu, marrone, nero |
Cordatura intera | 1 stella quadrupla e 4 conduttori con 2 riempitori |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 280,00 Ω/km (Dati) |
≤ 34,60 Ω/km (Power) | |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
Capacità | nom. 50 nF (per chilometro) |
Impedenza differenziale | 100 Ω ±5 % (con 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V (Valore di punta, non per correnti forti) |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 38 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 76 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Corsa di posizionamento: 4,5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 4 m/s² |
Resistenza alla trazione | 70 N (secondo DIN EN 50565-1 in caso di posa mobile) |
240 N (secondo DIN EN 50565-1 in caso di posa fissa) | |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 56,3 dB (con 4 MHz) |
50,3 dB (con 10 MHz) | |
47,2 dB (con 16 MHz) | |
45,8 dB (con 20 MHz) | |
42,9 dB (con 31,25 MHz) | |
38,4 dB (con 62,5 MHz) | |
35,3 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione schermatura | 6 dB (con 4 MHz) |
9,5 dB (con 10 MHz) | |
12,1 dB (con 16 MHz) | |
13,5 dB (con 20 MHz) | |
17,1 dB (con 31,25 MHz) | |
24,8 dB (con 62,5 MHz) | |
32 dB (con 100 MHz) | |
≥ 80,00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
Assenza di alogeni | secondo IEC 60754 |
secondo DIN VDE 0472 Parte 815 | |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 2556, sezione 9.1 e UL 1581 sezione 1100 |
secondo UL 2556, sezione 9.3 e UL 1581 sezione 1060 | |
Resistenza all'olio | secondo IEC 60811-404 |
secondo DIN EN 50363-10-2 | |
Altra resistenza | non aderente |
Caratteristiche particolari | senza sostanze impregnate di vernice |
privo di silicone | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 80 °C (connettore / connecttore femmina) |
-40 °C ... 80 °C (senza azionamento meccanico) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Definizione norma | Connettori circolari M12 |
Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-113 |
Codice articolo | 1407504 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | ABQDGI |
Codice prodotto | ABQDGI |
Pagina del catalogo | Pagina 405 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356807876 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 75.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 68.145 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f80ac707-dfd4-496c-8b16-0e38492e8d7c |
Prodotti compatibili
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
PROT-M12 SH - Tappo a vite 1503302
-
PROT-M12 FB - Tappo a vite 1555538
-
PROT-M12 MS-M PPI - Tappo a vite 1320658
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adattatore del tubo di protezione 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Guaina di protezione 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Guaina di protezione 3240839
I vantaggi
Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen