SF-5EP1N8AWK00
-
Connettore per apparecchi anteriore
1607043
Connettore per apparecchi anteriore, formato sottile diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, schermato: sì, misura flangia: 28 mm x 28 mm, diametro cavi: 0 mm ... 0 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF
Dettagli prodotto
Istruzioni per l’ordine: | Contatti a crimpare 6 x Ø 2 mm da ordinare separatamente |
Nota per l'utilizzo | I connettori della serie SF non sono compatibili con la serie M23 PRO e non devono essere combinati. |
Avvertenza di sicurezza | |
Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo di montaggio | Montaggio anteriore/flangia quadrata 4x Ø 3,2 mm |
Nota per il montaggio | 4x Ø 3,2 mm |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
Serie | SF |
Applicazione | Potenza |
Numero di poli | 6 |
Piano d'inserimento | 5+PE |
Schermato | sì |
Codifica | N |
Tipo di filettatura | M23 |
Custodia | |
Misura flangia | 28 mm x 28 mm |
Materiale guarnizione | FPM |
Materiale custodia | Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn) |
Materiale corpo isolante | PA 6.6 |
Materiale guarnizione e O-ring | FPM |
Contatti | |
Diametro contatto | 2 mm |
Corrente massima | 30 A |
Tensione nominale UN | 630 V |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Contatti | |
Diametro contatto | 2 mm |
Corrente massima | 9 A |
Tensione nominale UN | 250 V |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a crimpare |
Tipo di connessione del contatto | Spina |
Tipo | formato sottile diritto |
Diametro esterno conduttore | 0 mm ... 0 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | 15 °C ... 25 °C |
Posizione elevata | 3000 m |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 50 % ... 65 % |
Codice articolo | 1607043 |
Pezzi/conf. | 12 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 12 Pezzi |
Codice vendita | ABRBFL |
Codice prodotto | ABRBFL |
Pagina del catalogo | Pagina 81 (PC-2011) |
GTIN | 4046356182560 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 42.92 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 33.739 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SF-7PP2000 - Contatto a crimpare 1605634
-
SF-20KP004 - Contatto a crimpare 1607376
-
SF-7QP2000 - Contatto a crimpare 1605639
-
SF-7MP2000 - Contatto a crimpare 1605626
-
SF-Z0019 - Cappuccio di protezione 1607449
-
RC-Z2469 - Cappuccio di protezione 1611797
-
SC-Z2319 - Cappuccio di protezione in metallo 1605456
-
SC-Z2320 - Cappuccio di protezione in metallo 1605457
-
SF-Z0064 - Anello di siglatura colorato 1620585
-
SF-Z0065 - Anello di siglatura colorato 1620586
-
SF-Z0066 - Anello di siglatura colorato 1620587
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Cappuccio di protezione in plastica 1055753
Cercato frequentemente
- Connettori circolari a 10 poli
- Connettori circolari a 3 poli
- Connettori circolari a 7 poli
- Connettori circolari a 12 poli
- Connettori circolari a 2 poli
- Connettori circolari a 6 poli
- Connettori circolari a 5 poli
- Connettori maschi M12 a 12 poli
- Connettori circolari a 4 poli
- Connettori circolari a 8 poli
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen