SACCBP-MSD-4CON-PG9/1,0-931SCO - Connettore per apparecchi posteriore
1437737

Connettore maschio da incasso sistema bus, Ethernet, 4 poli, M12 SPEEDCON, schermato, codifica D, montaggio posteriore/a vite, con filettatura Pg9, con cavo bus da 1,0 m, 2 x 2 x 0,2 mm2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità
Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale