SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,06 SN - Connettore per apparecchi anteriore
1458813

Connettore per apparecchi anteriore, 5-poli, Connettore, diritto, M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, Pg9, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,06 m, 0,34 mm2, Filo in TPE, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili