SACC-E-M12FS-5PL-M20
-
Passaparete
1139805
Passaparete, Universale, 5-poli, non schermata, Femmina diritto M12, codifica: A, Montaggio anteriore, M20 x 1,5, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, Dado piatto accluso
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
Tipo di montaggio | Montaggio anteriore M20 x 1,5 |
Nota per il montaggio | I fili possono essere collegati con o senza capocorda |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
Tipo sensore | Universale |
Numero di poli | 5 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Uscita cavo | diritto |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Lunghezza | 19,2 mm |
Diametro foro | 20,4 mm +0,1 mm |
Custodia | |
Diametro custodia | 29 mm |
Materiale | PA 6 (Leva di comando) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
Resistività di massa | ≤ 5 mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A (2 A in caso di utilizzo di conduttori da 0,14 mm²) |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla Push-Lock |
Tipo di connessione del contatto | Femmina |
Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (senza capocorda) |
0,08 mm² ... 0,5 mm² (con capocorda) | |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (rigido) | |
Sezione di connessione AWG | 26 ... 18 (senza capocorda) |
28 ... 20 (con capocorda) | |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 7 mm |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore maschio M12) |
2 Nm (Lato di montaggio) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Femmina |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Codifica | A |
Tipo di segnale/categoria | Universale |
Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 7 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
M12 | |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1139805 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF2CEA |
Codice prodotto | AF2CEA |
GTIN | 4063151222444 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 31 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
SACC-M12MS-5PL M - Connettore 1424649
-
SACC-M12MR-5PL M - Connettore 1424651
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
PROT-M12 SH - Tappo a vite 1503302
-
SAC-5P-100,0-PUR/0,34 - Matassa di cavi 1501676
-
AI 0,25- 6 YE - Cappuccio 3203024
-
A 0,25- 7 - Cappuccio 3202478
-
A 0,34- 7 - Cappuccio 3009202
-
A 0,5 - 6 - Cappuccio 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Cappuccio 3200687
-
WIREFOX 2,5 - Utensile spelafili 1212368
-
WIREFOX SAC - Utensile spelafili 1212623
-
CRIMPFOX 6H - Pinza a crimpare 1212046
I vantaggi
Collegamenti facili e senza utensili con la connessione Push-Lock
Assegnazione dei singoli conduttori facilitata grazie alla siglatura cromatica e numerica delle leve portacontatti
Pratica connessione dei conduttori flessibili grazie alla leva
Connessione affidabile e rapida dei cavi elettrici
Cercato frequentemente
- Connettori circolari a 10 poli
- Connettori circolari a 3 poli
- Connettori circolari a 7 poli
- Connettori circolari a 12 poli
- Connettori circolari a 2 poli
- Connettori circolari a 6 poli
- Connettori circolari a 5 poli
- Connettori maschi M12 a 12 poli
- Connettori circolari a 4 poli
- Connettori circolari a 8 poli
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen