RC-12S1NA24300 - Connettore per apparecchi posteriore
1599357

M23, Connettore per apparecchi posteriore, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a saldare, O-ring radiale, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili