Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici
secondo la norma principale VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
Codice articolo
1886346
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
DNC532
Codice prodotto
DNC532
GTIN
4017918820398
Peso per pezzo (confezione inclusa)
56.2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
38.6 g
Numero tariffa doganale
85366900
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ETIM
ETIM 9.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.