QPD P 4PE2,5 9-16 GY - Connettore
1403781
E-No: 157847445

Connettore, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grigio, diametro esterno conduttore: 9 mm ... 16 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili