PRC 3-FC-MS6 12-16 - Connettore
1014529
E-No: 157500055

Connettore, Serie di prodotti: PRC 35, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Spina, diametro cavo min.: 12 mm, diametro cavo max.: 16 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Dimensioni ridotte fino al 75% rispetto ai connettori industriali di uguale potenza
Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile
Adatti per l'impiego in ambienti con aria salmastra e con esposizione diretta ai raggi del sole
Perfettamente adatti all'impiego in ambienti interni ed esterni grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici