AXL P BS 35 - Connettore bus
AXL P BS 35
-
Connettore bus
2316396
Modulo di base bus Axioline P per tipo di custodia FBPS base
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Connettore bus per guide DIN
Famiglia di prodotti
Axioline P
Dimensioni
Disegno quotato
Larghezza
40,74 mm
Altezza
37,02 mm
Profondità
20,9 mm
Montaggio
Tipo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Dati commerciali
Codice articolo
2316396
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
DRIPZ4
Codice prodotto
DRIPZ4
GTIN
4055626368344
Peso per pezzo (confezione inclusa)
13.7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
13.7 g
Numero tariffa doganale
85366900
Paese di origine
US
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)