UC-0000000T0DUX - Custodia per connettore circolare
1242069

tipo di connessione

Custodia per connettore circolare, serie: UC, angolato, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, schermato: sì, diametro cavi: 2 mm... 14,5 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %). Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili