SB-8EPCD8A8L34SX
-
Connettore per cavi
1244945
M40, Connettore per cavi, applicazione: Ibrido, serie: SB, diritto, lungo, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 20,5 mm ... 26,5 mm, codifica: CAT5, codifica 2, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Contatti a crimpare, 4 x Ø 0,8 mm, 4 x Ø 1 mm, 5 x Ø 3,6 mm, da ordinare separatamente |
| Avvertenza di sicurezza | |
| Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
| • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
| • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
| • I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
| • Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
| • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
| • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
| • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
| • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
| • Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto |
|
| • Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
| • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
| • Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products | |
| • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
| • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
| • Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
| • Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
| Corpo isolante | |
| Velocità dati | 100 MBit/s |
| Codifica | CAT5, codifica 2 |
| Collegamento | Connessione a crimpare |
| Tipo di commutazione del contatto | Spina |
| Applicazione | Ibrido |
| Numero di poli | 13 |
| Piano d'inserimento | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
| Altezza d'installazione | 2000 m (4000 m con tensione di sistema di 300 V secondo DIN EN 606664-1) |
| Numero (Contatti di potenza) | 5 |
| Diametro contatto (Contatti di potenza) | 3,6 mm |
| Fili Sezione min. (Contatti di potenza) | 2,5 mm² |
| Fili Sezione max. (Contatti di potenza) | 16 mm² |
| Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti di potenza) | 70 A (a una sezione di connessione max.) |
| Tensione nominale Contatto (Contatti di potenza) | 630 V AC (Categoria di sovratensione III/3) |
| 850 V DC (Categoria di sovratensione II/3) | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Numero (Contatti dati) | 4 |
| Diametro contatto (Contatti dati) | 0,8 mm |
| Fili Sezione max. (Contatti dati) | 0,5 mm² |
| Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti dati) | 3,6 A (a una sezione di connessione max.) |
| Tensione nominale Contatto (Contatti dati) | 50 V AC/DC (Contatto 5 ... 8) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
| Categoria di sovratensione | II, III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Numero (Contatti di segnale) | 4 |
| Diametro contatto (Contatti di segnale) | 1 mm |
| Fili Sezione max. (Contatti di segnale) | 1,5 mm² |
| Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti di segnale) | 8 A (a una sezione di connessione max.) |
| Tensione nominale Contatto (Contatti di segnale) | 500 V AC/DC (Contatto 1 ... 4) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Custodia | |
| Esecuzione | Custodia per connettore per cavi |
| Tipo di filettatura | M40 |
| Tipo | diritto, lungo |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Materiale custodia | Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn) |
| Materiale connessione a vite | CuZn |
| Grado di protezione (inserito) | IP68/IP69K |
| Guarnizione | |
| Diametro esterno conduttore | 20,5 mm ... 26,5 mm |
| Materiale guarnizione | FKM |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 115 °C (vedere curva derating) |
| Codice articolo | 1244945 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABRCEB |
| Codice prodotto | ABRCEB |
| GTIN | 4063151411268 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 449.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 366.282 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
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
KC-88014448/20,00 - Cavo ibrido 1627299
-
PROT-M40-PW-IT-IP20 - Cappuccio di protezione in plastica 1577213
-
SB-10KP0,50-1,50 - Contatto a crimpare 1244925
-
SB-36KP1,50-6,00 - Contatto a crimpare 1244894
-
SB-36KP6,00-10,00 - Contatto a crimpare 1244895
-
SB-36KP16,00 - Contatto a crimpare 1244896
-
ST-10KP0,06-1,00 - Contatto a crimpare 1243215
-
SH-08KP0,06-0,34 - Contatto a crimpare 1244458
-
SH-08KP0,34-0,50 - Contatto a crimpare 1244459
-
SM-Z0025 - Anello di siglatura colorato 1620558
-
SM-Z0026 - Anello di siglatura colorato 1620559
-
SM-Z0027 - Anello di siglatura colorato 1620560
I vantaggi
Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
Interfaccia dati CAT5 per massimo 100 MBit/s
Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Codifiche meccaniche impediscono in modo affidabile l'inserzione errata
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen