RC-1RP1NRAE000 - Connettore per apparecchi posteriore
1603111

M23, Connettore per apparecchi posteriore, serie: RC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 16+2+FE, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, O-ring radiale, Spessore della parete min.: 3 mm, Spessore della parete max.: 10,5 mm, codifica: N

Dettagli prodotto






Prodotti compatibili