UL Recognized
ID omologazione: E468743-20230808Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Grado di inquinamento 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
Secondo UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |
Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 5-poli, Connettore maschio da incasso, diritto, M12-Standard, codifica: K, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 2,50 mm2, Filo in PEX
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Grado di inquinamento 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
Secondo UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |